Kontrola obecności płytek półprzewodnikowych
Nasze czujniki optoelektroniczne z osobną elektroniką wykrywają za pomocą specjalnych elementów optycznych z niewielkim punktem świetlnym obecność płytki półprzewodnikowej lub nośnika przez kanał wziernikowy. Czujniki optoelektroniczne odbiciowe skonstruowane do zastosowań w próżni i umieszczone w obudowie ze stali nierdzewnej wkręca się po prostu w komorę procesową. Dzięki temu komora jest uszczelniona a dławik kablowy nie jest już potrzebny.
Najważniejsze cechy
- mikrooptyka z małym punktem świetlnym
- wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z funkcją uszczelnienia
- do zastosowań w próżni o podciśnieniu 1 × 10–9 mbar
Downloads
-
Industry brochure semiconductor industry