Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Jak sprawdzić zamocowanie elementu obrabianego?

Jak sprawdzić zamocowanie elementu obrabianego?

Proces obróbki na tokarkach może przebiegać prawidłowo i z niezmienną jakością tylko wtedy, gdy obrabiany przednio jest prawidłowo osadzony w uchwycie tokarskim. Kontrola prawidłowego zamknięcia takiego uchwytu wykonywana była często za pomocą standardowych czujników indukcyjnych wykrywających jedynie skrajną pozycję. Coraz częściej to zadanie realizowane jest z wykorzystaniem indukcyjnych systemów pomiarowych z ciągłym sygnałem wyjściowym. Doskonały rozwiązaniem do takich aplikacji są nasze przetworniki serii BIP o zakresie pomiarowym do 130 mm i bardzo wysokiej dokładności pomiaru.

Cechy specjalne

  • Wiele wariantów do rozwiązywania szerokiego zakresu zadań
  • Bardzo precyzyjne i powtarzalne
  • Ciągła kontrol uchwytu

Downloads

  • Industry brochure metalworking

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław