BTL2067
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej
Kod produktu:
BTL7-V50T-M0350-P-C003
wycofywany z oferty
- Seria
- Seria profilowa
- Szczegóły instalacji
- Klamry mocujące
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Maks. ilość magnesów
- 6
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Przyłącze 1
- M8x1, 4-stykowe
- Przyłącze 2
- M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze 3
- M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
- Interfejs
- Profinet Encoder Profil V4.1
- Zakres pomiarowy
- 350 mm
- Maks. częstotliwość próbkowania
- 710 Hz
- Maks. nieliniowość
- ±30 µm
- Powtarzalność
- ≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03