BOS01CK
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Kod produktu:
BOS 50K-PA-RE10-S4
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- Seria
- 50K
- Wymiary
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interfejs
-
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC) - Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Zasięg
- 0... 60 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01