BCS000Y
Czujniki pojemnościowe o specjalnych właściwościach i zdalna elektronika
Kod produktu:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
wycofywany z oferty
- Wymiary
- 90 x 16 x 4 mm
- Seria
- F01
- Montaż
- równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Interfejs
- Interfejs specjalny
- Zasięg
- 2...10 mm
- Czułość
- regulowany na wzmacniaczu
- Materiał obudowy
- PC PUR
- Materiał powierzchni aktywnej
- PUR
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Napięcie robocze Ub
- 4...8 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stopień ochrony
- IP60
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02