Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Śledzenie wózków transportowych w produkcji

Razem z RUCH NOVAPLAST stworzyliśmy rozwiązanie "Track and Trace"

Razem z RUCH NOVAPLAST stworzyliśmy rozwiązanie "Track and Trace"

W RUCH NOVAPLAST, innowacyjnym przedsiębiorstwie zajmującym się rozwiązaniami produktowymi z pianek cząsteczkowych, w ramach wieloetapowego procesu produkcyjnego wytwarzany jest szeroki zakres różnych produktów. Części przeznaczone do produkcji są transportowane na wózkach przez różne etapy produkcji i kolejne strefy buforowe.

Przejścia z jednego etapu produkcji do następnego lub z jednego etapu produkcji do obszarów buforowych nie zostały jeszcze zarejestrowane lub zostały zarejestrowane wyłącznie za pomocą papierowych procedur ręcznych. Prowadziło to do ręcznego prowadzenia księgowości i niedokładnego gromadzenia danych. Dlatego też dane mogły być oceniane jedynie w ograniczonym zakresie lub nie mogły być oceniane w ogóle.

Aby zwiększyć wydajność i dokładność danych w przyszłości, firma zdecydowała się w znacznym stopniu zautomatyzować i zdigitalizować te procesy.

Firma Balluff we współpracy z RUCH NOVAPLAST opracowała modułowe i łatwo rozszerzalne kompleksowe rozwiązanie oparte na oprogramowaniu pośrednim i technologii RFID, które zostało opracowane we współpracy z klientem.

Co oferujemy w ramach tego rozwiązania ?

Transpondery RFID zamontowane na każdym wózku oraz urządzenia czytająco-zapisujące RFID zainstalowane na stałe na wszystkich stanowiskach produkcyjnych automatycznie identyfikują wózki. Gdy tylko wózek dotrze do następnej stacji, jednostka analizująca RFID przekazuje dane identyfikacyjne wózka do oprogramowania pośredniczącego Balluff, które działa na przemysłowym komputerze PC i pełni rolę interfejsu pomiędzy OT (techniką operacyjną) i IT (techniką informacyjną). Dane są wymieniane za pomocą protokołów specyficznych dla sprzętu i przesyłane do systemu MES klienta za pomocą standardowych interfejsów oprogramowania pośredniczącego (REST API). Balluff middleware znakuje czasowo zarejestrowane dane i przesyła je do MES. Tutaj dane RFID są łączone z odpowiednimi danymi maszyn i produkcji. Dzięki temu wszystkie dane istotne dla produkcji znajdują się w jednym, centralnym miejscu.

Dane są teraz pobierane automatycznie. W przyszłości będą one stanowiły podstawę dynamicznych prezentacji na etapie produkcji i będą służyły jako baza danych do optymalizacji procesów intralogistycznych i poprawy wykorzystania zasobów. Ponadto powstaje wartościowa baza danych, która może być wykorzystywana do opracowywania i analizowania ważnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak przepływ i prędkość produkcji. RUCH Novaplast tworzy następujące wartości dodane:

  • Digitalizacja: automatyczne rejestrowanie i realizacja rezerwacji etapów pracy w ramach zdefiniowanego procesu intralogistycznego zmniejsza nakłady pracy związane z rezerwacjami i niedokładnością wprowadzania danych.

  • Identyfikowalność: śledzenie lokalizacji, statusu i zamówień wózków wewnętrznych oznacza, że wózki trafiają na stanowiska pracy dokładnie we właściwym czasie, co pozwala uniknąć przestojów i zaległości.

  • Wizualizacja: dzięki zastąpieniu procesów opartych na dokumentach papierowych ekranami i dynamicznymi wyświetlaczami oraz połączeniu poszczególnych stacji w sieć, pracownicy mogą otrzymywać wizualne informacje zwrotne na temat tego, który wózek jest w danej operacji, a także mogą wyświetlać wszystkie etapy operacji. Ponadto, wysiłki szkoleniowe mające na celu dostosowanie procesów stają się zbędne

  • Modułowość: logiczna i modułowa budowa całego systemu, a w szczególności oprogramowania aplikacyjnego, zapewnia łatwą rozszerzalność systemu, a tym samym gwarantuje szybką adaptację i zmianę procesów

Szczegóły projektu

Okres rozwoju (koncepcja; wdrożenie; implementacja):
4 miesiące

Produkty/Technologie:
Technologia RFID +oprogramowanie Balluff

Wymagania techniczne:

  • Dokładne dostosowanie oprogramowania pośredniczącego Balluff do istniejącego systemu MES (MPDV firmy Hydra), łącznie z udostępnianiem danych poprzez interfejs REST

  • Komunikaty ostrzegawcze w ramach oprogramowania w przypadku problemów z połączeniem i awarii sprzętu, ponieważ w każdym momencie musi być zagwarantowana bezpieczna transmisja danych

  • Okucia odporne na temperaturę (do 85°C), dostosowane do środowiska produkcyjnego i łatwe do rozbudowy o kolejne stopnie rozbudowy

Bloki serwisowe:
rozwój embedded, rozwój backend, projektowanie i integracja sprzętu

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław