Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Waarborging correcte elektrodepositie

Waarborging van de correcte elektrodepositie

Verhoog de proceskwaliteit met betrouwbare positiebeveiliging. Onze inductieve sensoren BES overtuigen vooral in de ruwe omgeving van de staalindustrie. Ze zijn lasbestendig en bestand tegen magnetische velden, en de beproefde technologie zorgt op zeer betrouwbare wijze voor de correcte elektrodenpositie in vlamboogoven.

De bijzonderheden

  • Werkt contactloos en dus slijtvast
  • Leverbaar in de modellen Ø 3 mm tot 80×80 mm blokafmeting

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]