Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Vulhoogtecontrole van vulling en cokes

Vulhoogtecontrole van vulling en cokes

Extreem betrouwbaar en nauwkeurig onder extreme omstandigheden: zo werken de ultrasone sensoren BUS van Balluff. Zodoende zijn ze perfect geschikt voor het controleren van stapelhoogten op transportbanden en vulpeilen in silo's. Ongeacht de ruwe omgeving van de staalfabriek detecteren ze objecten van veel verschillende materialen en waarborgen ze ook bij stof en vuil door toeslag en cokes altijd een betrouwbare hoogoventoevoer.

De bijzonderheden

  • Contactloos detecteren
  • onafhankelijk van kleur, transparantie, reflectie- en oppervlakte-eigenschappen van het object

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]