Transparantie en flexibiliteit voor de elektromotorenmontage
Door de identificatie met RFID hebt u de montage van uw elektromotoren altijd in de hand. Want de contactloze technologie documenteert snel en betrouwbaar alle productiestappen. Dankzij Ethernet-communicatie is het systeem zeer flexibel.
En met ons all-in-one RFID-reader uiterst efficiënt. Daardoor spaart u een processor uit, omdat de robuuste lees-/schrijfkop direct via een Profinet- of Ethernet / IP-interface op het besturingsniveau kan worden aangesloten.
De bijzonderheden
- Montage rechtstreeks op metaal dankzij robuuste zink-spuitgietbehuizing
- Diagnose rechtstreeks op de installatie via rondom zichtbare LED's
- Comfortabele toestandsbewaking op afstand, dankzij geïntegreerde webserver
- Eenvoudige systeemuitbreiding met geïntegreerde 2 poorts ethernetswitch
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure automotive