Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Maximale veiligheid voor gietpancontrole

Maximale veiligheid voor gietpancontrole

De beweging van de gietpan vereist maximale precisie. Om veiligheidsredenen is het goed gebruikt te maken van een meervoudige redundantie van de systemen die daar worden gebruikt. Bij de meervoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL voldoen maximaal drie onafhankelijke lengtemeetsystemen in één behuizing aan alle voorwaarden voor het veilige bedrijf van uw continugietinstallatie.

De bijzonderheden

  • 2- of 3-voudig redundant
  • verschillende interfaces mogelijk
  • Beschermingsklasse IP67

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]