Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Beheer van gereedschap

Gereedschapsidentificatie, materiaalstroom en verwerkingstaken kunnen zo snel en gemakkelijk worden gecombineerd

Beheer van gereedschap

RFID-systemen met verschillende frequentiebereiken worden steeds meer gebruikt in moderne productie- en assemblagesystemen - en in gemengd bedrijf. Terwijl laagfrequente systemen (LF) bijzonder robuust en betrouwbaar blijken te zijn, vooral in metalen omgevingen, scoren hoogfrequente systemen (HF) met hoge snelheid en grotere lees/schrijfafstanden.

Onze BIS V evaluatie-eenheid maakte voor het eerst het gebruik van een frequentie-onafhankelijke regelaar mogelijk. Hiermee kunnen maximaal vier HF (13,56 MHz) en LF (70...455 kHz) lees-/schrijfkoppen per evaluatie-eenheid gelijktijdig worden bediend. Dit betekent dat één variant voldoende is om de gehele materiaalstroom naadloos en automatisch te kunnen traceren en controleren.

Onze hybride lees/schrijf-kop voor de frequentiebereiken 70/455 kHz en 13,56 MHz opent voor u een nieuwe dimensie. Nu hoeft u niet meer te kiezen tussen lage en hoge frequentie. Want met deze lees/schrijfkop kunt u beide frequenties tegelijk gebruiken. Sluit hem gewoon aan op onze frequentie-onafhankelijke BIS V evaluatie-eenheid. Daarvoor neemt u gewoon twee leeskopingangen en bent u flexibeler dan ooit.

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]