- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 12 mm
- Afscherming
- 2.8
- Minimale objectafstand (MOD)
- 200 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 41.0 °
- Gezichtshoek verticaal
- 31.2 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 5 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 32 x 26.8 mm
- Gewicht
- 55 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"