- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Filter
- IR corrected
- Brandbreedte
- 25 mm
- Back focal length
- 12 mm
- Afscherming
- 1.4
- Distortion
- -0.3 %
- Minimale objectafstand (MOD)
- 300 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 20.1 °
- Gezichtshoek verticaal
- 15.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 5 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 34 x 47 mm
- Beschermingsklasse
- IP20
- Gewicht
- 110 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"