- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Filter
- IR corrected
- Brandbreedte
- 35 mm
- Afscherming
- 2.0
- Minimale objectafstand (MOD)
- 300 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 13.9 °
- Gezichtshoek verticaal
- 10.5 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 5 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 34 x 43 mm
- Gewicht
- 100 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"