BUS0015
Ultrasone sensoren met analoge uitgang
Typecode:
BUS M30K0-PWCET-350-S92K
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA
- Schakeluitgang
- 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Actief vlak, materiaal
- Epoxy holle glaskogel
- Reikwijdte
- 350...3500 mm
- Schakelfrequentie
- 1 HZ
- Omgevingstemperatuur
- -15...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.2 % FS
- Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04