BTL
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BTL7-A/C/E/G/S/P-MXXXX ROD-NEX (MV)
- Vorm
- Bouwserie staaf Ex
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0…10 V Analoog, spanning 10…0 V
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 10 µm
- Omgevingstemperatuur
- -40...60 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA - Ex-categorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03