Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

BSW002C

Standaard schakelwerken

Typecode:

BSW 819-494-09L3

Aan het laden...
Werkingsprincipe
Schakelmechanisme
Component
Mechanisch schakelmechanisme
Uitvoering
Sprongcontact
Afmeting
245 x 140 x 187 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Schakelelement
1-9. Schakelpositie: BSE 67
Contactmateriaal
1-9. Schakelpositie: Fijn zilver
Kabeldoorvoeren, aantal
5 schroefdraaduitgangen M25
Nokringen
1-9. Schakelpositie: 180°
Aandrijfsoort
rechts
Toerental max.
200 1/min
Toerentalbewaking
geen
Nominale bedrijfsspanning Ue
1-9. Schakelpositie: 500 V AC
Continustroom
1-9. Schakelpositie: 6 A
Omgevingstemperatuur
-5...80 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]