- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig
- Bedrijfsspanningsindicatie
- LED groen (2x)
- Indicatie schakelfunctie
- LED geel (16x)
- Signaaltype
- PNP
- Aansluiting (COM 1)
- Steekklemmen
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Uitgangsstroom max.
- 4 A
- Totale stroom max.
- 8 A (bij enkelvoudige voeding);8 A (bij 1-voudige voeding)
- Omgevingstemperatuur
- -25...80 °C
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08