BML074F
Magneetbanden met incrementele of absolute codering
Typecode:
BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M0100
- Toepassing
- Lineaire/rotatieve bewegingen
- Materiaal
-
Magneetfolie
Drager: roestvrij staal
Montagetape 0,2 mm - Afmeting, referentie
- (WxHxL)
- Poolbreedte
- 2 mm
- Nauwkeurigheidsklasse
- 18 µm
- Omgevingstemperatuur
- -20...80 °C
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05