BIS0106
HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor
Typecode:
BIS M-402-072-004-07-S4
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- 25 x 10 x 50 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- rond
- Ondersteunde typen gegevensdragers
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.50 m, PU
- Behuizingsmateriaal
- ABS, GF16, Interface aluminium
- Interface
- IO-Link
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevens IN
- 32 bytes
- Procesgegevens OUT
- 32 bytes
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 V DC Ondersteunt alleen LPS/Class 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
MIC
FCC
IC (Radio)
KC
NBTC
IMDA
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01