Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

BIS001E

Beschikbaar

LF-datadragers (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-130-05/L

Aan het laden...
Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
Ø 15.98 x 7 mm
Antennevorm
rond
Geheugentype
EEPROM
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
1023 Byte
Opslagtemperatuur
-30...85 °C
Omgevingstemperatuur
-30...70 °C
Behuizingsmateriaal
Epoxyhars-glasvezel
Beschermingsklasse
IP68
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Metingsgegevens

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]