- min - max
-
1...150 cm/s waterige media
3...300 cm/s olie - Bedrijfsspanning UB
- 20...28 VDC
- Schakeluitgang
- PNP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
- 31 mm
- Procesaansluiting
- G 1/2" uitwendig
- Procesaansluiting-materiaal
- Roestvrij staal (1.4571)
- Dichtringmateriaal
- AFM 34
- Behuizingsmateriaal
-
Roestvrij staal (1.4571)
Roestvrij staal (1.4305) - Mediatemperatuur
- -20...80 °C
- Drukvastheid max.
- 100 bar
- Omgevingstemperatuur
- -20...80 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03