- Afmeting
- Ø 12.7 mm x 4.562 ″
- Bouwvorm
- Ø 12.7 mm
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- normally open (NO)
- Schakelfrequentie
- 20 Hz
- Behuizingsmateriaal
-
Zink
Aluminium - Actief vlak, materiaal
- Duroplast
- Aansluiting
- Connectoren, 7/8"-16 UN-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 206 bar