- Afmeting
- 78.5 x 17 x 11.9 mm
- Bouwvorm
- blokvormig
- Targetgrootte min.
- M3x5 schroef
- Reikwijdte
- 16 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 10 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA 6.6
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.10 m, PUR