- Afmeting
- Ø 18 x 63.5 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 10 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Edelstaal
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 60 bar