BES02HK
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-324-SA26-02
- Afmeting
- Ø 8 x 55.5 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PTFE
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...120 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, IP60 aan de kabeluitgang