- Afmeting
- Ø 8 x 45 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP68