- Afmeting
- 25 x 5 x 5 mm
- Bouwvorm
- 5x5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.8 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR