BES00JY
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-3008-G-E4-C-PU-05
- Afmeting
- Ø 4 x 27 mm
- Bouwvorm
- D4.0
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, PUR