BES000Z
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M08ED-PSC40F-BV02
- Afmeting
- Ø 8 x 30 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 4000 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C, Temperatuurdrift max. (% Sr)> 15% geldt van 50…70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68