BCC0HZH
Verbindingskabels
Typecode:
BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100
- Aansluiting 1
- RJ45-Stekkers, Recht, 8-polig
- Aansluiting 2
- RJ45-Stekkers, Recht, 8-polig
- Interface
- EtherNet/IP
- Kabel
- PUR afgeschermd groen, 10 m
- Aantal leidingen
- 8
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -30...70 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 0.5 A
- Beschermingsklasse
- IP20/IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
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
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11