BCC0A88
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100-CNX0
Aangekondigde productiestop
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 10 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...120 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K, Tot 70°C/IP67 tot 120 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
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
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11