BCC0A15
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, B-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 2-polig, B-Gecodeerd
- Interface
- Profibus
- Kabel
- PUR afgeschermd violet, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 2
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...70 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
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
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11