BAM00NP
Optieken: diafragma's, filters, lenzen, spiegels
Typecode:
BFO 02-UK-1
- Werkingsprincipe
- Straalafbuiger BFO
- Uitvoering
- 90°-optiek, 1 spiegel in behuizing
- Gebruik
- voor opto-elektronische vezeloptieken BFO
- Afmeting
- Ø 4 x 4 mm
- Materiaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Actief vlak
- Prisma, cilindrisch
- Bevestiging
- Schroefdraad M2.6x0.45
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-07
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-07
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-05