BAE00FL
Heartbeat®-voedingen
Typecode:
BAE PS-XA-1W-24-080-605
- Afmeting
- 116 x 70 x 150 mm
- Uitvoering
- IP67
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- 7/8"-Stekkers
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- 7/8"-Bus
- Ingangsspanning
- 100…240 V AC, eenfasig
- Nominale uitgangsspanning DC
- 24 V
- Nominale uitgangsstroom
- 8 A
- Uitgangsvermogen max.
- 192 W
- Uitgangsstroom max.
- 12 A voor max. 4 s
- Beschermingsklasse
- IP67, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
WEEE - Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01