Bestel de klok rond tegen aantrekkelijke online voorwaarden
Je klantenportaal met het volgen van bestellingen, het downloaden van facturen en aanbiedingen
Test onze aantrekkelijke softwareservices voordat je ze koopt
Log in voor een individuele prijsberekening.
We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.
RegistreerOnze RFID-systemen worden gebruikt om alle productiestappen transparant en traceerbaar te maken en zijn daarom een belangrijk onderdeel om aan de eisen van moderne productie te voldoen en alle gegevens altijd in de gaten te houden.
Een steeds snellere, flexibelere, efficiëntere en beter aanpasbare productie vereist naadloze communicatie van de sensor naar het internet. Hiervoor zijn componenten nodig die deze informatie leveren. Tegelijkertijd is er een infrastructuur nodig die de gegevens over alle niveaus transporteert.
Onze technici werken aan een oplossing. Ondertussen kunt u de volgende acties proberen:
Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.
Algemene contactgegevens
We horen graag van je.
Technische ondersteuning
Als je technische vragen hebt over onze producten en oplossingen, neem dan contact op met onze technische klantenservice.
Balluff Benelux
Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands
Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702
Neem contact met ons op:
[email protected]