Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Geschiedenis

  • Alle filters verwijderen
  • Het bedrijf
  • Innovatie
  • Portefeuille uitbreidingen

1921

Gebhard Balluff richt zijn mechanische reparatiewerkplaats voor fietsen, motorfietsen en naaimachines op in Neuhausen, die uitgroeit tot een bedrijf voor precisiegedraaide en -gefreesde onderdelen..

1940

Gebhard Balluff draagt de leiding van het bedrijf over aan zijn schoonzoon Eduard Hermle.

1947

Balluff wordt een fabriek voor fijnmechanische producten en vervaardigt onder andere spanschroeven DIN L 85 en veerspoelen.

1952

Balluff neemt de spaetzle-pers op in de productie.

1954/55

Balluff produceert tuimelaars, fusees, versnellingspookhendels en motoronderdelen voor de automobielindustrie.

1956

Nokkenschakelaar

De firma Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH uit Nürtingen zoekt een partner voor de productie van kleine onderdelen. De daaruit resulterende nokkenschakelaar is Balluffs eerste eigen sensor op weg naar een leverancier van oplossingen in de industriële automatisering.

1968

Inductieve naderingsschakelaar

Van mechanisch naar elektronisch: ontwikkeling van de contactloze, elektronische naderingssensor.

1971

Oprichting van de eerste internationale dochteronderneming Balluff Austria in Wenen - de eerste stap naar uitbreiding van het internationale verkoopnetwerk.

1976

Nieuw fabrieksgebouw in Neuhausen a. d. F.: Moderne, ruime gebouwen worden gebouwd voor de afdelingen ontwikkeling, productie en administratie.

1978

Start van de productie van BOS opto-elektronische sensoren: Balluff sensoren kunnen nu objecten op grotere afstanden en van andere materialen dan metaal detecteren.

1978

Met de broers Klaus en Rolf Hermle wordt de leiding van het familiebedrijf overgedragen aan de 3e generatie. Tot de dood van Klaus Hermle in 1987 stimuleren de broers systematisch de internationalisering van het bedrijf en de uitbreiding van het productassortiment.

1980

Oprichting van de dochteronderneming Nihon Balluff Japan als eerste vestiging in Azië voor lokale productie en verkoop.

1981/83

Oprichting van de dochterondernemingen in Noord-Amerika en Brazilië voor een betere lokale klantenondersteuning en strategische marktontwikkeling.

1983

Begin van de productie van de industriële RFID-systemen BIS: de identificatiesystemen zijn een combinatie van gegevensdrager, lees-/schrijfkop en evaluatie-eenheden.

1984

Magnetostrictieve verplaatsingsopnemer

Contactloze, slijtagevrije en robuuste positiemeting. Positiebepaling is gebaseerd op het innovatieve principe van geluidsverspreidingstijdmeting van een golfgeleider.

1987

Start van de productie van de Transsonar verplaatsingsopnemer: een verdere ontwikkeling van de Micropulse verplaatsingsopnemer BTL.

1987

Inductieve analoge sensor BAW

1989

Oprichting van de dochteronderneming Balluff Elektronika KFT Hongarije. Het wereldwijde productienetwerk groeit.

1990

Magneetveldsensor

Veilige en slijtagevrije positiedetectie op alle pneumatische en hydraulische cilinders. Start van de productie van BMF magneetveldsensoren: uitbreiding van de competentie op het gebied van magneetveldsensoren.

1995

Roterende encoder

Incrementele roterende encoder serie BDG

1996

75 jaar Balluff. De onderneming groeit internationaal - met dochterondernemingen in Zwitserland, Italië en Tsjechië en verkoopkantoren in Singapore en China.

2000

Balluff opent een nieuw logistiek centrum en een gemoderniseerde productiefaciliteit in Neuhausen. Start van de productie van de inductieve minisensoren BES: uitbreiding van de competentie op het gebied van miniaturisatie.

2001

Vision-sensor

Balluff ontwikkelt samen met een partnerbedrijf de eerste eigen vision-sensor.

2004

Magnetisch gecodeerd verplaatsingsmeetsysteem

Lineaire en roterende verplaatsingsmeting - absoluut en incrementeel - met resoluties tot 1 μm en meetbereiken tot 48 m.

2005

Flexibel montagesysteem

Universeel montagesysteem BMS voor montage en nauwkeurige positionering van Balluff sensoren en apparaten.

2006

Netwerken met IO-Link

Introductie van IO-Link als eerste gestandaardiseerde digitale interface op sensor-/actuatorniveau en als enabler voor het Industrial Internet of Things.

2007

Met de nieuwe productievestiging in China breidt Balluff zijn marktpositie in Azië verder uit met een focus op China, Korea, Taiwan en Japan.

2007

IO-Link sensor-actuator hubs

Introductie van de eerste IO-Link hubs als verbinding tussen de bestaande discrete sensortechnologie en de voordelen van de nieuwe IO-Link technologie.

2007

Balluff SIE Sensorik

Balluff breidt het eigen portfolio op het gebied van capacitieve sensoren uit door de integratie van SIE Sensorik Industrie Elektronik in Viernheim.

2008

RFID-lees-/schrijfkop met IO-Link-interface

Eerste RFID lees-/schrijfkoppen met IO-Link interface op de markt

2008

Ethernet netwerkschakelaar

Marktrevolutie van de eerste IP67 onbeheerde Ethernet-switches met Profinet en Ethernet/IP

2008

Netwerkmaster met display-eenheid

Marktrevolutie met het eerste geïntegreerde display in een Ethernet netwerkmodule voor het instellen en diagnosticeren van het apparaat.

2009

Inductieve koppeling

Inductieve coupler voor contactloze energie- en gegevensoverdracht

2010

Generatiewissel: Rolf Hermle draagt de leiding van het bedrijf over aan zijn kinderen Katrin Stegmaier-Hermle en Florian Hermle en de technisch directeur Michael Unger.

2010

IO-Link-omzetter

Introductie van de eerste IO-Link converters met als doel bestaande analoge of discrete systemen aan te passen aan IO-Link.

2012

BIS V controller

1 controller voor 4 RFID-technologieën

2013

IO-Link signaallampen

Marktintroductie van de eerste signaallampen die volledig configureerbaar zijn via IO-Link voor conditiebewaking van machines en voor visualisatie van sensorsignalen, inclusief extra functies zoals looplicht of signaaltoeter

2013

Matrix Vision

Ontwikkelingspartnerschap met beeldverwerkingsspecialist Matrix Vision

2014

Portfolio-uitbreiding door STM

Versterking van de miniaturisatiecompetentie voor zeer kleine optische sensoren

2015

Eigen distributie in Australië en Nieuw-Zeeland. Met zijn totale portfolio is Balluff een gangmaker geworden voor Industrie 4.0.

2016

Oprichting van de nieuwe dochterondernemingen in Turkije, Korea en Thailand.

2016

Verdere ontwikkeling van de merkidentiteit. De bedrijfsslogan "sensoren wereldwijd" wordt "innoverende automatisering".

2016

Veiligheid via IO-Link HUB

Balluff betreedt de markt als nieuwe speler met de Safety Hub. De aanpak is gebaseerd op software in plaats van hardware.

2016

VU-antenne

UHF-antenne voor BIS V-serie

2016

Magnetisch gecodeerde verplaatsingssensor

Magnetisch gecodeerde absolute positie-encoder met IO-Link interface BML SL1

2016

Intrede in Machine Vision-oplossingen met combinatie van BVS Cockpit en SmartCamera

2017

Matrix Vision

Uitbreiding van het portfolio door de integratie van Matrix Vision

2017

Softwarehouse

Balluff bundelt haar eigen software-expertise in het Balluff Softwarehouse.

2017

iss innovatieve softwarediensten

Balluff integreert het softwarebedrijf iss innovative software services in de groep en versterkt zo haar eigen softwarecompetentie.

2018

Vision-systeem

Vision Controller met BVS Cockpit: Vision-systeem met klantvriendelijke bediening en meerdere camera's met hoge resolutie

2018

Introductie van Easy Tool-ID met RFID

2019

Sensor voor conditiebewaking

De multifunctionele sensor levert conditiegegevens over trillingen, temperatuur, vochtigheid en omgevingsdruk

2019

Magnetische positiesensor

Compact en nauwkeurig verplaatsingsmeetsysteem voor cilindertoepassingen BMP01

2019

Oprichting van de dochteronderneming in India

2020

Managing director Michael Unger verhuist naar de adviesraad. Zijn opvolger is Frank Nonnenmann. Met zijn jarenlange ervaring in supply chain management van wereldwijde industriële bedrijven is hij nu verantwoordelijk voor de divisies Supply Chain en Machine & Plant Engineering. Katrin Stegmaier-Hermle wordt woordvoerster van de raad van bestuur.

2020

Strategische incubatieprogramma's

Kleine projectteams ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen volgens de Lean Startup-methode met een focus op waardetoevoegende combinaties van software en hardware.

2020

Veldbusvarianten

Balluff biedt het meest uitgebreide netwerkportfolio op de markt met in totaal acht verschillende veldbusvarianten (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT).

2020

Dochteronderneming Maleisië opgericht

2021

IO-Link draadloos

Na vele jaren van specificatie- en ontwikkelingswerk presenteert Balluff het eerste gestandaardiseerde draadloze IO-Link-systeem op de markt.

2021

Balluff Engineering Tool

Het eerste pure softwareproduct van Balluff wordt gelanceerd. De Balluff Engineering Tool ondersteunt de fabrikantonafhankelijke inbedrijfstelling en configuratie van IO-Link apparaten.

2021

BVS Cockpit

Uitbreiding van de softwarefuncties door licentieverkoop

2021

Digitaal positieweergave

Digitale positieweergave van de volgende generatie: Intuïtief. Geschikt voor Washdown. Met uitgebreide IO-Link-functionaliteit.

2021

Introductie van ingebed vision-platform onder het merk Matrix Vision.

2021

Balluff viert zijn 100e verjaardag

2021

Introductie van conditiebewakingsoplossing CMTK

2021

Eerste UHF lees-/schrijfkop met IO-Link interface op de markt

2022

Introductie van 3D-stereocamera - innovatief, krachtig en slim

2022

Oprichting van de productievestiging in Aguascalientes, Mexico

2022

Introductie van BVS Ident Sensor

2023

BNI Next Generation Hub en Master

2023

Merkwijziging Matrix Vision: Overdracht van het merk Matrix Vision naar het merk Balluff

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]