- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Slimme sensoren met intelligente functies
Verstrekken en koppelen van extra informatie met universele slimme sensoren
Met het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) bieden wij u toegevoegde waarde door onze producten te verrijken met extra functionaliteiten en meetwaarden, waardoor een systeem ontstaat dat niet alleen de primair bekende functies vervult, maar veel verder gaat en proces- en zelfs fabrieksbewaking mogelijk maakt.
Om het werken met de verschillende functies te vergemakkelijken en ze te harmoniseren tussen de verschillende producten, hebben wij onze functies gestandaardiseerd in de loop van de ontwikkeling van SAMS. De trilling in inductieve sensoren en in de digitale positie-indicator wordt bijvoorbeeld altijd op dezelfde indexcijfers gevonden.
De Smart Features van de sensoren omvatten een veelheid aan nieuwe mogelijkheden voor de automatisering van uw machines en installaties.
Trillingsbewaking als functie van de Smart Sensors
Trillingsbewaking verschaft u zinvolle informatie over onevenwichtigheden in de machine zelf, maar ook in de gehele installatie. Indien onopgemerkt, kunnen overmatige trillingen leiden tot machinestoringen. De Smart Sensors van het Smart Automation and Monitoring System waarschuwen u hiervoor, zodat er tijdig nauwkeurigere analyses en onderhoud kunnen worden uitgevoerd.
De temperatuur van de sensoren in de gaten houden
Een van de extra functies van onze apparatuur is de interne temperatuurbewaking. Rekening houdend met een aantal fysische factoren, zoals de verschillende reacties van ingekapselde toestellen op schommelingen in de omgevingstemperatuur, kunnen hieruit waardevolle conclusies worden getrokken. Temperatuurstijgingen kunnen in een vroeg stadium worden opgespoord en tegengegaan.
LED-diagnostiek: slimme besturing in de industrie
De SAMS-apparaten zijn uitgerust met meerkleurige LED's om duidelijke signalen te geven. Hier kan een vrije keuze worden gemaakt tussen de Balluff-norm en de NAMUR-norm voor de verlichtingsinstelling. De configuratie van het toestel en de keuze van de twee instellingen kan eenvoudig via IO-Link worden gedaan. Verschillende toestanden van de slimme sensoren worden toegewezen aan een specifieke kleur. Wanneer een apparaat bijvoorbeeld onderhoud nodig heeft, wordt een permanent blauw lichtsignaal uitgezonden; wanneer de signaalkwaliteit slecht is, licht de sensor oranje op.
Apparaat ontdekking: Plaatsbepaling van de geïnstalleerde sensoren en toestellen
De Smart Sensors en Devices zijn uitgerust met een apparaatontdekkingsfunctie. Op verzoek wordt een commando naar de sensor gestuurd, waardoor deze blauw gaat knipperen voor lokalisatie. De duur van het knipperen kan individueel worden ingesteld tot 30 min.
Signaalkwaliteit van de Smart Sensors
De signaalkwaliteit wordt weergegeven als een procentuele waarde tussen 0 en 100 %.
Het kan niet alleen een nuttige indicator zijn tijdens het instellen, maar ook het voorspellend onderhoud ondersteunen.
Aanpassingshulp voor afwijkende hellingen
Bij de invoering van het systeem moet aan het begin een "referentiepositie" worden ingeleerd. Hierdoor kunnen afwijkingen van de ingestelde positie achteraf worden gedetecteerd en gerapporteerd. Zo kunt u altijd de juiste sensorpositie garanderen. Als de sensor dan in het dagelijks leven per ongeluk wordt bijgesteld, kan deze functie worden gebruikt als hulpmiddel bij de bijstelling.
kan worden gebruikt als een aanpassingshulp.
Vochtdetectie in de industrie
Om te weten dat vocht niet goed is voor elektrische apparatuur, hebt u geen apart systeem nodig zoals ons SAMS. Het is echter nuttig te worden verwittigd zodra vocht wordt vastgesteld op een plaats in de eenheid. Als er vocht in de unit komt, gaat er een alarm af. Op die manier kan de eenheid worden vervangen voordat de machine defect raakt, zodat hoge reparatiekosten en productiestilstand worden vermeden.
Stroom- en spanningsbewaking
Met deze functie stellen de Smart Sensors u in staat te detecteren zodra het tolerantiebereik van de nominale spanning wordt onderschreden of overschreden, d.w.z. dat er sprake is van onder- of overspanning.
Kortsluitingen worden ook gedetecteerd en gerapporteerd. Met behulp van dit bericht kan snel en efficiënt worden begonnen met het oplossen van problemen met de betrokken machine of het systeem.
Status van extreme omgevingsomstandigheden
Dit laat u zien zodra een product zich in extreme omgevingssituaties bevindt en hoe lang deze status al wordt gemeten. U kunt zelf grenswaarden instellen en voor de respectieve parameters bepalen wanneer deze gemeten variabelen als extreme omstandigheden worden beschouwd. Hiervoor worden ook secundaire gegevensbronnen gebruikt, zoals trillingen, binnentemperatuur en vochtigheid.
Schakel teller
De schakelteller kan alle binaire signalen tellen die in de eenheid aanwezig zijn. Hij telt tot een instelbare limiet en kan automatisch of handmatig worden gereset, afhankelijk van de geconfigureerde modus.
Boot cycle counter voor het bewaken van opstartprocessen
De opstartcyclusteller, ook wel startcyclusteller genoemd, controleert elke start van de machine. Bij elke start van de machine, wordt het nummer met één verhoogd. Op die manier kan worden nagegaan hoe vaak een machine of systeem in een bepaalde periode wordt opgestart en weer uitgeschakeld.
Signaal vertraging
Om ongewenste, voortijdige of frequente veranderingen als gevolg van de signaaloverdracht van de sensoren te voorkomen, is het mogelijk met de signaalvertraging een binair signaal te wijzigen (in-/uitschakelvertraging of one-shot). Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het schakelsignaal van een sensor te zijn. Deze functie maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld het trilalarm of het resultaat van een logicablok alleen met een vertraging toe te passen. De enige eis is dat het een binair signaal is.
Signaal snelheidsbewaking van sensoren
Voor de signaalsnelheidsbewaking van sensoren moet eerst een tijdvenster worden gedefinieerd, dat u naar behoefte individueel kunt bepalen. Hiermee kunt u informatie verkrijgen over de vraag of signalen binnen dit tijdvenster worden opgenomen en verwerkt. Op die manier kunt u ongewenste signaalvertragingen direct opsporen en verhelpen.
Logische koppelingen door logische blokken
De beschikbare gegevens en signalen kunnen logisch met elkaar in verband worden gebracht om nieuwe informatie te verkrijgen. Tot vier signalen per blok en in totaal vier blokken kunnen in de evaluatie worden gebruikt en aan elkaar worden gekoppeld. Als ingangen van het blok niet nodig zijn, kunnen ze gewoon worden vrijgelaten. Alle ongebruikte ingangen worden genegeerd, wat betekent dat bijvoorbeeld slechts twee waarden aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Elk Booleaans ingangssignaal kan voor de verbinding worden gebruikt. Het resultaat van een blok kan worden gebruikt als ingangssignaal voor een ander blok. De logische koppelingen AND / OR / NOR / XOR zijn beschikbaar.
Pin configuratie en instelling
Deze functie van de Smart Sensors klinkt eenvoudig, maar biedt mogelijkheden: pen 4 is altijd een digitale uitgang en pen 2 kan worden gekozen tussen een digitale uitgang, een digitale ingang of een analoge uitgang. Het is bijvoorbeeld mogelijk om deze component zonder IO-Link te gebruiken door de schakel- en meetsignalen rechtstreeks op pin 2 uit te voeren.
Bedrijfsurentelling van machines en systemen door Smart Sensors
De bedrijfsurenteller van onze Smart Sensors telt in principe elke seconde, maar slaat de status dynamisch op vanaf elke minuut (of na 2, 4, 8 tot 12 minuten). Het is ook mogelijk om de teller in een statische modus te zetten. In dit geval wordt de status slechts om de 12 minuten opgeslagen, waardoor geheugen wordt gespaard. In de statische modus kunnen de bedrijfsuren op deze manier tot 20 jaar lang worden geregistreerd. Er zijn in totaal drie verschillende tellers beschikbaar: Tijd sinds laatste inbedrijfstelling, een totaalteller en een handmatig instelbare teller.
Basisstatistieken
Basisfuncties voor statistiek maken het mogelijk alle procesgegevensobjecten, met uitzondering van Booleaanse waarden, te gebruiken als invoerwaarden voor statistische evaluatie. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk het minimum of maximum, het gemiddelde of het voortschrijdend gemiddelde van de gekozen ingangsvariabele direct op het gebruikspunt van de sensor te berekenen.