- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Betrouwbare positiefeedback
Vele toepassingen in explosiegevaarlijke zones vereisen het gebruik van lengtemeetsystemen voor een betrouwbare positiefeedback. Bijvoorbeeld regel- en afsluitarmaturen in het olie- en gastransport, in raffinaderijen alsook in petrochemische installaties.
Voor de explosiezones 0 en 1 biedt Balluff u magnetostrictieve lengtemeetsystemen in verschillende staafbouwvormen. Onze drukgekapselde uitvoeringen beschikken over verschillende vermogensprofielen, bijv. voor zones die gevaarlijk zijn door gas of stof. Ook voor het gebruik in de explosiezone 2 beschikt u over varianten die bestand zijn tegen de hier mogelijke explosiegevaren.
De behuizingen van onze magnetostrictieve positiemeetsystemen zijn robuust en drukgekapseld. De elektronische module bij de variant BTL J-DEXC is eenvoudig en snel te vervangen. Zo voldoen alle varianten aan de voorwaarden van de olie- en gasindustrie m.b.t. betrouwbaarheid en eenvoudige service.
- IECEx, ATEX, NEC en vele andere internationale goedkeuringen
- goedkeuringen de zones 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), en 20 (1D), 21 (2D) en 22 (3D)
- meetbereiken tot 7620 mm
- absoluut uitgangssignaal met resoluties tot 5 µm
- drukbestendig tot 600 bar
- groot aantal interfaces beschikbaar
- plaatsbesparend door korte behuizing
- snelle inbedrijfstelling door instelling karakteristieken