오버헤드 컨베이어의 무선 모니터링
효율적이고 긴밀한 타이밍의 프로세스는 높은 출력량을 위한 중요한 전제조건 입니다. 이것의 예로는 차체 또는 기타 구성 요소를 가능한 부드럽고 손상 없이 운방하는 자동화된 오버헤드 컨베이어입니다. 레일의 불규칙성 또는 오버헤드 암의 마모 징후를 조기에 감지하여 불량품을 방지합니다.
이 문제의 해결책은 포터블 모니터링 시스템입니다. 배터리로 작동하며 개별 오버헤드 컨베이어의 진동을 상시 모니터링하고 목표 상태와의 편차를 자동으로 이메일로 보고합니다. 이렇게 하면 목표한 방식으로 유지보수를 시작할 수 있으므로 노선의 원활한 작동을 보장할 수 있습니다.
또 다른 특별한 사항으로는 배터리가 방전 시, 발루프의 BIC (인덕티브 커플러) 를 통하여 무선으로 재충전할 수 있습니다. 이 작업은 서비스 스테이션 내에서 오버헤드 컨베이어의 유지보수와 병행하여 수행할 수 있습니다.