추천 액세서리
- 형태
- 컴팩트 로드 시리즈
- 고정
- 플랜지, 지름 18h6 플러스 홀
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4305)
- 위치 센서, 최대 개수
- 1
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전류
- 반복 정밀도
- ± 10 µm
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...60 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex 카테고리
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100