- 측정 범위
- -20...80 °C
- 측정 요소
- Pt1000
- 작동 전압, Ub
- 15...35 VDC
- 스위칭 출력
- 2x PNP
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 접촉면으로부터의 설치 길이
- 25 mm
- 프로세스 연결
- G 1/2" 외부
- 프로세스 연결 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4571)
- 실링 링 재질
- FKM
- 하우징 재질
-
PC/ABS
TPE-E, PC, 스테인리스 스틸 (1.4301) - 최대 압력 등급
- 150 bar
- 주변 온도
- -20...80 °C
- 보호 등급
- IP65, IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105