추천 액세서리
- 연결
- M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 10 m
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 0.34 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...120 °C
- 작동 전압, Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, 보호등급 IP69K, 최대 70 °C/IP67 ~ 120 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ECLASS 9.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 9.1
- 27-06-03-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604