발루프는 BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) 제품군의 출시와 함께 스마트 기능을 포함하는 새로운 유도 위치 측정 센서를 출시합니다.
높은 반복성과 > 10 kHz의 측정 주파수 외에도 BIR은 크고 조정 가능한 측정 범위와 작은 블라인드 영역이 있는 특히 컴팩트하고 평평한 하우징이 인상적입니다.
이 센서는 무엇보다도 펀칭 시스템, 산업용 로봇, 공장 자동화 시스템 또는 포장 라인에서 사용됩니다. 또한, BIR은 레이저 절단 및 3D 프린팅 분야에서도 강점을 보여줍니다.
미래형 공장을 위한 준비
BIR은 IO-Link를 통한 통합 온도 모니터링 기능을 제공합니다. 지속적인 상태 모니터링 옵션, 유연한 인터페이스, IO-Link를 통한 간단한 매개변수화 및 진단을 통하여 설정 및 전환 시간을 단축할 수 있습니다. BIR은 문제 해결을 용이하게 함으로서 기계와 장비의 다운타임을 방지하는데 기여합니다.
특징
- > 10kHz의 높은 측정 주파수
- 소형 블라인드 존을 갖춘 컴팩트한 디자인으로 통합이 용이
- 경제적으로 우수한 가치
- 고해상도, 반복성 및 선형성
- 유연한 인터페이스(아날로그, IO-Link, SSI)
- 지속적인 상태 모니터링
유도식 위치 측정 센서
- 연결
- 커넥터, M12x1, 4핀
- 하우징 재질
- Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
- 길이 측정
- 300 mm
- 인터페이스
-
IO-Link V1.1
선형 상승/강하 - 출력 특성
- 선형 상승/강하
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 보호 등급
- IP67, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
유도식 위치 측정 센서
- 연결
- 커넥터, M12x1, 5핀
- 하우징 재질
- Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
- 길이 측정
- 300 mm
- 인터페이스
-
아날로그, 전압 V1.1
IO-Link
아날로그, 전압 0…10 V
선형 상승/강하 - 출력 특성
- 선형 상승/강하
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 보호 등급
- IP67, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
유도식 위치 측정 센서
- 연결
- 커넥터, M12x1, 5핀
- 하우징 재질
- Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
- 길이 측정
- 300 mm
- 인터페이스
-
아날로그, 전류 V1.1
IO-Link
아날로그, 전류 4…20 mA
선형 상승/강하 - 출력 특성
- 선형 상승/강하
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 보호 등급
- IP67, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
유도식 위치 측정 센서
- 연결
- 커넥터, M12x1, 8핀
- 하우징 재질
- Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
- 길이 측정
- 300 mm
- 인터페이스
-
SSI V1.1
IO-Link
선형 상승/강하 - 출력 특성
- 선형 상승/강하
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 보호 등급
- IP67, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
관련 주제
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications