안정적인 물체 감지 및 제어
BOS 광전 센서
광전 센서는 물체의 존재를 확실하게 감지합니다. 모양, 색상, 거리 또는 두께를 정확하고 안정적으로 확인합니다. 유도성 또는 용량성 기술이 적용된 근접 스위치와 비교하여 훨씬 더 넓은 감지 범위를 제공합니다. 최대한의 유연성을 위해 적색광에서 적외선, 레이저에 이르기까지 다양한 유형의 빛과 다양한 디자인의 센서를 발루프에서 구입할 수 있습니다.
특징
- 모양, 색상, 거리, 두께 등의 신뢰할 수 있는 테스트
- 가능한 많은 응용 분야를 위한 광범위한 조명 유형
- 매우 큰 감지 거리와 높은 정확도
- 유리, 금속, 플라스틱, 나무 및 액체를 포함한 거의 모든 재료에 사용 가능
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure electronics industry