충돌 방지
철도 그리드에서 움직이는 수천 대의 로봇을 조정하려면 높은 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 또한 적시에 다른 로봇을 안정적으로 감지하여 충돌을 피하는 센서입니다. 초음파 센서는 특히 열악한 산업 환경에서 접촉 없이 위치와 거리를 안정적으로 감지하는 정밀 만능 장비입니다. 따라서 먼지와 흙은 그들에게 문제가 되지 않습니다. 보편적으로 적용할 수 있으며 색상 및 표면 속성에 관계없이 작동하며 강한 반사가 있는 투명한 물체에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
특이사항
- 넓은 감지 영역
- 물체의 색상, 투명도, 반사특성, 표면특성에 관계없이
- 아날로그 출력 덕분에 실제 거리 제공
Downloads
-
Industry brochure intralogistics