로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

포켓 식별 확인

가방을 명확하게 식별

특히 오버헤드 컨베이어 시스템에서 공간은 종종 비좁습니다. 어려운 환경 조건에서도 완벽하게 설치할 수 있는 발루프의 소형 판독 헤드가 있다는 것은 좋은 일입니다. 3가지 이점: 분류 및 시퀀싱 외에도 당사의 RFID 시스템을 사용하면 완벽한 추적성을 보장합니다. 또 다른 장점: 모든 정보는 BIS V 평가 장치를 통해 상위 시스템으로 전송됩니다.

특징

  • 발루프 고속 부품(ISO 15693보다 최대 8배 빠름)
  • 최대 400 mm의 중간 범위
  • 모든 위치에서 쉽게 통합할 수 있는 다양한 액세서리

Downloads

  • Industry brochure intralogistics