모니터 도구 클램핑
당사의 유도형 위치 측정 시스템은 공구의 올바른 클램핑에 대한 정보를 제공합니다. 언클램프, 공구로 클램핑, 공구 없이 클램핑. 당사의 압력 센서와 결합하여 두 번째 채널을 통해 유압 클램핑 시스템에서 센서 신호의 타당성을 확인할 수도 있습니다.
특이사항
- 정확한 비접촉 위치 감지
- 오염에 둔감
- 협소한 공간에도 완벽하게 통합 가능
Downloads
-
Industry brochure metalworking
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
당사의 유도형 위치 측정 시스템은 공구의 올바른 클램핑에 대한 정보를 제공합니다. 언클램프, 공구로 클램핑, 공구 없이 클램핑. 당사의 압력 센서와 결합하여 두 번째 채널을 통해 유압 클램핑 시스템에서 센서 신호의 타당성을 확인할 수도 있습니다.