로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

용해로의 열림 위치 제어

용해로의 열림 위치 제어

발루프 기울기 센서를 적용하면, 언제든지 용해로의 커버를 정확하게 제어할 수 있습니다. 원료를 용해로에 투입할 때나 용융물을 비워낼 때에도 완벽한 제어가 가능합니다.

발루프 기울기 센서는 비접촉 계측 방식을 적용함으로써 움직이는 기계 부품의 각도를 감지하고, 이러한 부품이 정확한 위치에 설정될 수 있게 보장합니다. 센서는 간편하게 장착할 수 있으며, 작동 시 높은 정확도를 제공합니다. 그 밖에도 아날로그 전환 장치를 사용하면, 전환 시점을 설정할 수 있습니다.

주요 특성

  • 센터링 기능을 통해(보정) 임의대로 포지셔닝이 가능
  • ±90 °의 넓은 각도 범위
  • 0.8 °의 높은 정확도를 통해 정확한 공정 제어가 가능
  • 사용 가능한 온도 범위가 –20...+85 °C까지 확장됨으로써 험한 작업 조건에도 문제 없음

Downloads

  • Industry brochure automotive