투명한 용기 속 액체 감지
발루프의 포크 형태 광전자 센서 BGL은 적외선광을 이용하여 액체 함유량이 15% 이상인 모든 종류의 액체를 감지합니다. 투명한 용기 벽을 뚫고 주입량을 확실하게 파악합니다. 참고로 위생 관련 업계에서는 Ecolab 인증을 받고, IP69K 등급을 통과한 포크형 광전자 센서를 스테인리스강 버전으로도 구입할 수 있습니다.
주요 특성
- 신속하고 정확한 점검
- 높은 생산률
- 직경이 작고, 투명한 얇은 호스 속 액체에도 적합(≤ 6 mm)
- 높은 공정 안정성
- 컴팩트한 하우징
- 사전 조정된 송수신로 추가적 조정 작업 불필요
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry